Opublikuj swoje produkty
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Presto AB

104809 Presto Outlet Riser 2 DN80

Presto Outlet Riser 2 DN80 outlet 2X32
Opis
  • CC 200

    Hole saw 51mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypresto-outlet-riser-2-104809
  • Rodzina produktuDry&Wet Riser
  • Grupa produktuOutlet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)260
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)145
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)7.95
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja