Opublikuj swoje produkty
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
Presto AB

104810 Presto Outlet Riser 3 DN80

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
Manifold including transition, mechanical T-piece and 2 coupling caps
Opis
  • Hole saw 64mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypresto-outlet-riser-3-104810
  • Rodzina produktuDry&Wet Riser
  • Grupa produktuOutlet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)98
  • Szerokość (mm)125
  • Głębokość (mm)340
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja