Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
prestobrandab/products/8884705c-1d84-4f98-8801-ed4481ac1e8b
Strona główna
Kategorie
Ochrona przeciwpożarowa
Zabezpieczenia przeciwpożarowe
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Presto AB
Obserwuj
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Presto outlet riser X2 angeled valves 32 DN100
Pobierz
Opis
Opis
CC 200
Hole saw 51mm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
presto-outlet-riser-4-105048
Rodzina produktu
Dry&Wet Riser
Grupa produktu
Outlet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-06-16
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
265
Szerokość (mm)
385
Głębokość (mm)
175
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Materiał dodatkowy
Metal
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
8.05
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Ochrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Klasyfikacja IFC
Obiekt
Kod ETIM
EG000056
Nazwa ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Code
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Description
Water fire extinguishing systems
Dostępny w krajach:
Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Podobne produkty
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Pobierz
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Pobierz
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Pobierz
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Pobierz
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Pobierz
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Pobierz