Opublikuj swoje produkty
104561 Riser Hatch 400x400mm
Presto AB

104561 Riser Hatch 400x400mm

Riser Hatch including lock, decal and firebox key according to SS 3654. Path control hatches are available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyriser-hatch-400x400mm-104561
  • Rodzina produktuDry&Wet Riser
  • Grupa produktuOutlet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)42
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)3.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems