Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
prestobrandab/products/85dd38e6-81e8-4525-bec8-fb96fff53fb0
Strona główna
Kategorie
Ochrona przeciwpożarowa
Zabezpieczenia przeciwpożarowe
101208 Riser Hatch 495x495mm
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Presto AB
Obserwuj
101208 Riser Hatch 495x495mm
Riser Hatch including lock, decal and firebox key according to SS 3654. Path control hatches are available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version.
Pobierz
Opis
Opis
cut dimension in wall 500x500
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
riser-hatch-495x495mm-101208
Rodzina produktu
Dry&Wet Riser
Grupa produktu
Outlet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-02-21
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
495
Szerokość (mm)
495
Głębokość (mm)
42
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Metal
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Ochrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Klasyfikacja IFC
Obiekt
Kod ETIM
EG000056
Nazwa ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Code
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Description
Water fire extinguishing systems
Dostępny w krajach:
Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Podobne produkty
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Pobierz
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Pobierz
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Pobierz
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Pobierz
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Pobierz
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Pobierz