Opublikuj swoje produkty
605 ECO Washbasin Tap with lever

605 ECO Washbasin Tap with lever

Ecological shut off tap, for fixing on counter with chromed brass body. Model: 10661.
Opis
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. *Inlet male 1/2. *With aerator. *Multi-directional control lever, especially for arm or knee control. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Chromed brass body with non-corrosive internal pieces. *Supplied with seal, washer and fixing nut. *Gross weight: 0,840 Kg. *Water saving: 77%.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny10661
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)201
  • Szerokość (mm)49
  • Głębokość (mm)144
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa