Opublikuj swoje produkty
12 A ECO Wall-Mounted Urinal Tap

12 A ECO Wall-Mounted Urinal Tap

Ecological shut off tap, for fixing on counter with chromed brass body. Models: 10706 - 10638.
Opis
  • *Chromed brass body with non-corrosive internal pieces. *Press-button opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Male inlet 1/2. *Flow rate: 5 l/min. to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Gross weight: 0,420 Kg. *Water saving: 76%.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny10706
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuUrinal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)55
  • Głębokość (mm)91
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa