Opublikuj swoje produkty
105 ECO L Washbasin Tap

105 ECO L Washbasin Tap

Ecological shut off tap, for fixing on counter with chromed brass body. Model: 10900.
Opis
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 2 l/min. with flow control. *Male inlet 1/2. *With perlator. *Press-button opening. *Chromed brass body, non-corrosive pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements: seal, washer and nut. *Gross weight: 0,832 Kg. *Water saving: 77%.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny10900
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)173
  • Szerokość (mm)46
  • Głębokość (mm)155
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa