Opublikuj swoje produkty
105 LM ECO Washbasin Tap Mixer

105 LM ECO Washbasin Tap Mixer

Ecological shut off mixer tap, for fixing on counter. Models: 10920 - 10921.
Opis
  • *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements, seal and washer, 350 mm flexible hose, 1/2" nut. *Non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Handle mixer provided with color indications to change de temperature. *Flow rate: 2 l/min. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Gross weight: 0,860 kg. *Water saving: 77%.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny10920
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)123
  • Szerokość (mm)57
  • Głębokość (mm)155
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa