Opublikuj swoje produkty
XT ECO LM Washbasin Tap Timed Mixer

XT ECO LM Washbasin Tap Timed Mixer

Timer washbasin ecological tap with Presto technology for fixing on counter. Models: 11032 - 11035 - 11132 - 11135 - 11534 - 11535.
Opis
  • *Excellent ergonomic and advanced technology saving water, achieving a reduction of up to 77%. *Automatic closing: 10 ± 2 s. *1/2" male inlet. *Flow rate: 2 l/minuto. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Gross weight: 0,620 kg. *Handle mixer designed for comfort and provided with color indications. *Supplied with non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Supplied with: 350 mm flexible inox hose ½”, two stopcock set, seal and washer. *Costant flow: 1,9 l/min. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Gross weight: 1,049 kg. *Saving water reduction of up to 77%.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny11032
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)131
  • Szerokość (mm)57
  • Głębokość (mm)157
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa