Opublikuj swoje produkty
XT Wall-Mounted Urinal Tap ECO

XT Wall-Mounted Urinal Tap ECO

Ecological shut-off urinal tap Presto XT ECO U, for wall mounting. Models: 11706 - 11638.
Opis
  • *Chromed brass body and press-button, non-corrosive internal pieces. *Opening by press-button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *1/2 male inlet and outlet, with gaskets and pipe union nut Ø 10 x 12 mm. Adjustable flow rate: 5 l/min to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Gross weight: 0,437 Kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny11706
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuUrinal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)89
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa