Opublikuj swoje produkty
XT ECO UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

XT ECO UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Ecological shut-off urinal tap Presto XT ECO UE, for wall mounting, built-in. Models: 11708 - 11636.
Opis
  • *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Soft push: easy and comfortable opening, recommended for sites with children, the elderly. *1/2 female inlet and outlet. *Flow rate: 5 l/min to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1s. *Stainless steel screws. *Gross weight: 0,481 kg. *Water saving: 76%.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny11708
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuUrinal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)91
  • Szerokość (mm)91
  • Głębokość (mm)75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa