Opublikuj swoje produkty
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL Model: 18920.
Opis
  • *SELF-SUPPORTING FRAME + PRESTO 1000 E XL * Flow 1.20 l / s with flow regulator. * Automatic closing: 7 ± 2s. * G1 "male inlet. * Admissible water temperature: the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. * Supplied with fixing elements and connection to tap and toilet. * Recommended use pressure: 1- 5 bar. 0 Pushbutton opening.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny18920
  • Rodzina produktuFrames
  • Grupa produktuWC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1185
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)84
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)15.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa