Opublikuj swoje produkty
XT LM High Washbasin Tap Timed Mixer multi-directional lever

XT LM High Washbasin Tap Timed Mixer multi-directional lever

Timer high washbasin tap Presto XT LM with multi-directional control lever for fixing on counter. Model: 26552.
Opis
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Handle mixer designed for comfort and provided with color indications. *Chromed brass body and press button, interchangeable pieces. *Supplied with: 350 mm flexible inox hose ½”, two stopcock set, seal and washer. *Saving water reduction of up to 77%. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Gross weight: 1,020 kg. *Supplied with non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny26552
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)86
  • Szerokość (mm)183
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa