Opublikuj swoje produkty
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap

    XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap

    Urinal timed pillar tap for Presto XT 2000 UE, wall mounted and built-in. Models: 26750 - 26751 - 26752 - 26753 - P2626750 - P3126750.
    Opis
    • *Brass body and push-button, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *Adjustable flow rate: 15 l/min. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 1,100 Kg. *Supplied with stopcock and built-in box in galvanised steel. *1/2 male inlet and outlet. *Brass external plate, except the INOX option.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26750
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuUrinal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)176
    • Szerokość (mm)122
    • Głębokość (mm)85
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna Europa