Opublikuj swoje produkty
12 ECO Wall-Mounted Urinal Tap

12 ECO Wall-Mounted Urinal Tap

Single water timed tap for wall installation with chrome-plated brass body. Models: 31001 - 31002 - 95632 - 95635 - 95670 - 95680.
Opis
  • *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Push-button opening. *Male inlet and outlet 1/2. *Flow: 9 l/minute to 1 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.410 kg (ref. 31001), Gross weight: 0.430 kg (ref. 31002), Gross weight: 0.410 kg (ref. 95632) and Gross weight: 0.430 kg (ref. 95635).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny31001
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuUrinal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)64
  • Szerokość (mm)55
  • Głębokość (mm)84
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa