Opublikuj swoje produkty
605 Washbasin Tap

605 Washbasin Tap

Single water timed tap for installation on shelves with chrome-plated brass body. Models: 34601 - 34612 - 34613 - 34621 - 95532 - 95533.
Opis
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow: 6 l/min. *Male inlet 1/2. *With breaker. *Push-button opening. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Supplied with washer, gasket and fixing nut. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.730 Kg. *Certified by AENOR with respect to EN816.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34601
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)124
  • Szerokość (mm)48
  • Głębokość (mm)144
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa