Opublikuj swoje produkty
ALPA 80 exposed installation

ALPA 80 exposed installation

Timed mixer tap for exposed installation with chrome-plated brass body and black PVA push-button. Automatic flow regulator. Certified by AENOR with respect to EN816 Model: 35011.
Opis
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. Male inlet and outlet 3/4. * High temperature adjustment sensitivity over 180º. *Push-button opening for selecting the water temperature and activating the tap opening. *Built-in retention valves that prevent the mixing of hot and cold water. *Chrome-plated brass body, push-button and internal parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. Built-in flow regulator. *Gross weight: 0.950 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35011
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)72
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)102
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa