Opublikuj swoje produkty
ALPA 80 Built-In Wall-Mounted Shower Tap

ALPA 80 Built-In Wall-Mounted Shower Tap

Timed mixer tap for built-in installation with chrome-plated brass body and black PVA push-button. Automatic flow regulator. Model: 35945.
Opis
  • *Chrome-plated brass body and black PVA push-button. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. *Push-button with temperature selection by means of 180º rotation. *Automatic closing at 30 seconds (-10s/+5s). *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *With 180 x 180 mm stainless steel plate, with fixing screws, flush box Ø 160 x 70 mm. Supplied with filter gaskets, flat gasket and coupling nuts for Ø 16 x 18 mm tube. *Gross weight: 1.940 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35945
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)180
  • Głębokość (mm)132
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa