Opublikuj swoje produkty
AROHA Basin medium mixer

AROHA Basin medium mixer

Presto Ibérica Aroha 4605100 - 4604100 wash basin mixer chrome
Opis
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 55 cm long. Supplied without click clack waste.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4605100
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)222
  • Szerokość (mm)52
  • Głębokość (mm)52
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa