Opublikuj swoje produkty
NINE Bath-Shower mixer with shower accessories

NINE Bath-Shower mixer with shower accessories

Presto Ibérica Nine 4621000 - 4621011 - 4621016 - 4621500 bath and shower mixer chrome with shower kit
Opis
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20 l/minute. Output selection by inverter. Supplied with shower kit.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4621000
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)104
  • Szerokość (mm)215
  • Głębokość (mm)215
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa