Opublikuj swoje produkty
NINE Basin mixer
NINE Basin mixer
NINE Basin mixer

    NINE Basin mixer

    Presto Ibérica Nine 4625000 - 4624000 - 462500E - 4625011 - 4625016 wash basin mixer chrome
    Opis
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Supplied without click clack waste.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4625000
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)155
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna Europa