Opublikuj swoje produkty
NINE 3-way Recessed Shower mixer

NINE 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Nine 4627200 - 4627211 - 4627216 shower mixer single lever concealed 3 way chrome
Opis
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4627200
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)186
  • Szerokość (mm)120
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa