Opublikuj swoje produkty
504 Washbasin Tap

504 Washbasin Tap

Single water timed tap for wall installation with chrome-plated brass body. Pressing by means of a lever. Model: 63920.
Opis
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Male inlet 1/2. *With breaker. * Opening by lever, with ball joint that can move in all directions. *Very easy to manoeuvre, with the possibility of activating the tap with the arm or elbow. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and handle in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.570 Kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny63920
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)67
  • Szerokość (mm)37
  • Głębokość (mm)205
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa