Opublikuj swoje produkty
XT FUSION Bath-Shower Mixer

XT FUSION Bath-Shower Mixer

Bath-Shower mixer tap Model: 71210.
Opis
  • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *Lead free. * Constant flow rate: 8 l/min. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: max. 70ºC. *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal, washer, eccentric and trim.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny71210
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)169
  • Szerokość (mm)215
  • Głębokość (mm)105
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa