Opublikuj swoje produkty
INGO PLUS Bath-Shower mixer

INGO PLUS Bath-Shower mixer

Presto Ibérica Ingo plus 7131000 bath and shower mixer chrome with shower kit
Opis
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum use pressure: 0.5 bar. Drive by handle. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Output selection by inverter. Available: With shower accessories. Flow rate 21 l/min at 3 bar and maximum opening.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7131000
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa