Opublikuj swoje produkty
CÓNICO 3-way Recessed Shower mixer

CÓNICO 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Cónico 7177200 - 7177216 shower single lever concealed 3 way chrome
Opis
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Outlet selection by diverter. Adjustable trim plate. Flow rate 10 l/min. at 3 bar and maximum opening. Inlet and outlet G1/2 female. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with trim plate. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Diverter cartridge diameter 25 mm. Actuation by single-lever lever.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7177200
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)110
  • Głębokość (mm)60
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa