Opublikuj swoje produkty
CÓNICO Kitchen tap

CÓNICO Kitchen tap

Presto Ibérica Cónico 7178600 high sink mixer chrome
Opis
  • Tap made of brass with chrome finish. Flow rate 27.8 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with fixing elements and flexible hoses. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Operation by single-lever handle.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7178600
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuKitchen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)296
  • Szerokość (mm)49
  • Głębokość (mm)247
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa
Argentyna
Gwatemala
Hiszpania
Boliwia
Honduras
Portugalia
Brazylia
Kostaryka
Chile
Meksyk
Ekwador
Nikaragua
Falklandy (Malwiny)
Panama
Gujana
Salwador
Gujana Francuska
Trynidad i Tobago
Kolumbia
Paragwaj
Peru
Surinam
Urugwaj
Wenezuela