Opublikuj swoje produkty
DALMA Wall washbasin tap without plate

DALMA Wall washbasin tap without plate

Presto Ibérica Dalma 7205400 concealed wash basin mixer chrome
Opis
  • Single-lever wall-mounted basin mixer tap. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G1/2 male inlet. Flow rate 20.7 l/min at 3 bar and maximum opening. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: Trims.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7205400
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)108
  • Głębokość (mm)302
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa