Opublikuj swoje produkty
Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Anti-vandal shower head with tube for Presto Alpa 80 and Presto Alpa 90. Model: 75001.
Opis
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny75001
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)933
  • Szerokość (mm)65
  • Głębokość (mm)83
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa