Opublikuj swoje produkty
XT ELEC Washbasin Tap Electronic Mixer

XT ELEC Washbasin Tap Electronic Mixer

Washbasin electronic shut off tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: E0178100 - ABT78100 - ABT78101 - P1178100 - P1178101 - P1678100 - P1678101.
Opis
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Automatic rinsing in 24 h. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *LED system indication for low battery, in battery product. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 3 bar) *Gross weight: 1,086 kg. *Supplied with: fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, 1/2" nut, CR-P2 battery or 12V power adapter.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny78100
  • Rodzina produktuElectronic Faucets
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)188
  • Szerokość (mm)64
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa