Opublikuj swoje produkty
DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic Mixer

DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic Mixer

Washbasin electronic tap for mixes with Touch tecnology, Presto Domo Touch LM model, for fixing on counter. Models: 79150 - 79151.
Opis
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Automatic rinsing in 24 h. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *LED system indication for low battery, in battery model. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 3 bar) *Gross weight: 1,300 kg. *Supplied with: fixation elements: seal and washer; two 350 mm flexible hose, 1/2" nut, CR-P2 battery or 12V power adapter. *Automatic opneing 10 seconds, adjustable. *ON/OFF Function. *Brass lever. *350 mm flexible hose, 1/2" nut; Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Two non-return valves.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny79150
  • Rodzina produktuElectronic Faucets
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)187
  • Szerokość (mm)77
  • Głębokość (mm)174
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa