Opublikuj swoje produkty
DOMO SENSIA Kitchen Electronic Mixer

DOMO SENSIA Kitchen Electronic Mixer

Electronic kitchen tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 79320 - 79321.
Opis
  • *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *View installation case: lid with security screws. *Increase anti-vandal system. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 1 bar) *Mixer comfortably by brass lever. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min 0-8 - max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC).*LED system indication for low battery. *Gross weight: 1,300 kg. *Leaks internal connections. *Automatic safety-lock in case of low battery. *Automatic rinsing in 24 h. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Two 350 mm flexible hose, 1/2 “ nuts *Two non-return valves. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *CRP2 battery 6V lithium or 12V.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny79320
  • Rodzina produktuElectronic Faucets
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)252
  • Szerokość (mm)83
  • Głębokość (mm)444
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa