Opublikuj swoje produkty
DOMO TOUCH Thermostatic Shower Built-In Tap Electronic

DOMO TOUCH Thermostatic Shower Built-In Tap Electronic

Electronic single water shower tap with sensor for fixing on counter with chrome plated brass body. Models: 79450 - 79451.
Opis
  • *1/2" inlet and outlet. *Flow controller at 8 l/min. *Dynamic pressures recommended: 3-5 bar. *Supplied with: anti-vandal system with security screws.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny79450
  • Rodzina produktuElectronic Faucets
  • Grupa produktuShower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)151
  • Szerokość (mm)161
  • Głębokość (mm)214
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa