Opublikuj swoje produkty
DOMO SENSIA Urinal Tap Electronic

DOMO SENSIA Urinal Tap Electronic

Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Model: 79500.
Opis
  • *1/2 male inlet. *4 seconds discharges after the user left the urinary. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Stopock set integrated. *IP65 battery and 6 V battery pack. *Interchangeable with PRESTO: 12, 12 A, 312, 312 A, 12 PS, 12 A PS, 312 PS, 312 A PS. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Groos weight: 1,100 kg. *Water and energy savings. *View installation case: Lid with security screws. *Leaks internal connections. *Automatic safety-lock in case of battery is too low. LED system indication for low battery. *Automatic rinsing in 24h. *Supplied with: CR-P2 battery. *Water effect tube with 16 mm diameter.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny79500
  • Rodzina produktuElectronic Faucets
  • Grupa produktuUrinal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)102
  • Szerokość (mm)68
  • Głębokość (mm)366
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa