Opublikuj swoje produkty
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic without mechanical button

DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic without mechanical button

Electronic flush with a system of patented detection by means of active infrared rays for WC Presto Domo Sensia. Models: 79710 - 79711.
Opis
  • *Factory programmed. *Water and energy savings. *Components integrated into the tap for easy installation and increased vandal protection. *Integrated stopcock. *Watertight CR-P2 6V battery pack or 12 V transformer depending on the model. *Automatic closing of the solenoid valve in the event of a power failure. *Low battery indication via communication LED. *Constant discharge volume with pressures from 1.2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in accordance with current health regulations. *Automatic rinsing every 24 hours. *Brass exterior plate. *Recommended operating pressure: 1-5 bar. *G1 male inlet. *Sensor operation. *Closing by presence. *Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. *Supplied with: decorative plate without safety button, CR-P2 6V battery or 12 V transformer depending on model and fluxor.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny79710
  • Rodzina produktuElectronic Faucets
  • Grupa produktuWC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-01-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)180
  • Głębokość (mm)71
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa