Opublikuj swoje produkty
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer

    PYSA Kitchen mixer

    Presto Ibérica Pysa 8548600 - 8548611 - 8548616 - 8548618 - 8548640 - 8548641 - 8548661 high sink mixer chrome
    Opis
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, mate chrome, white, black, gold, aged bronze and aged copper finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Dual position opening. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,7 l/minute. 7,6 l/minute Flowing Ecosystem aerator. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny8548600
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuKitchen
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)339
    • Szerokość (mm)92
    • Głębokość (mm)92
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna Europa