Opublikuj swoje produkty
THEO DARK High washbasin tap

THEO DARK High washbasin tap

Presto Ibérica Theo Dark 8635500 - 8635536 wash basin mixer chrome
Opis
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Body for installation in a single hole. Flow rate 10 l/min at 3 bar and maximum opening. With concealed aerator. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with fixing elements and flexible hoses. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8635500
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)350
  • Szerokość (mm)48
  • Głębokość (mm)187
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa