Opublikuj swoje produkty
LUCKY ME Shower mixer

LUCKY ME Shower mixer

Presto Ibérica Lucky me 8813000 - 8813500 shower mixer chrome
Opis
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Dual position opening system. Sealed cartridge mixer tap with 35mm ceramic discs. Flow rate 20.7 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8813000
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)108
  • Szerokość (mm)270
  • Głębokość (mm)65
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa