Opublikuj swoje produkty
KARIM DUE Bidet mixer

KARIM DUE Bidet mixer

Presto Ibérica Karim Due 88947000 - 88946000 - 8894600E - 8894700E bidet mixer
Opis
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 40 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 8,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long. Water outlet via steerable ball and socket joint. Supplied without pop-up waste.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny88947000
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBidets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)110
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa
Argentyna
Gwatemala
Hiszpania
Boliwia
Honduras
Portugalia
Brazylia
Kostaryka
Chile
Meksyk
Ekwador
Nikaragua
Falklandy (Malwiny)
Panama
Gujana
Salwador
Gujana Francuska
Trynidad i Tobago
Kolumbia
Paragwaj
Peru
Surinam
Urugwaj
Wenezuela