Opublikuj swoje produkty
XT 2000 Washbasin Tap Timed Mixer

XT 2000 Washbasin Tap Timed Mixer

Ecological shut off tap, for fixing on counter. Models: 90920 - 90921 - 90926 - P2090920 - P2190920 - P2290920 - P2390920.
Opis
  • *Supplied with fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, two stopcock. *Handle mixer provided with color indications. *Gross weight: 1,320 kg. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Adjustable flow rate: 5 l/min with aerator. *Press-button opening. *Chromed brass body and press-button, anti-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny90920
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)67
  • Głębokość (mm)126
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa