Opublikuj swoje produkty
Fountain L

Fountain L

Timed single-water faucet for shelf installation and push-button opening. Models: 95910 - 95912.
Opis
  • Single-water time-controlled tap for shelf installation and push-button opening. Flow rate 1.4 l/min. Automatic closing: 2 ± 1s. G3/8 male inlet.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny95910
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)89
  • Szerokość (mm)38
  • Głębokość (mm)83
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa