Opublikuj swoje produkty
ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve

ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve

Timed mixer tap for exposed installation with brass body and chrome-plated ARTE push-button. Automatic flow regulator. Model: 98936.
Opis
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *Opening and temperature selection by means of a single push-button. *Body and push-button in chromed brass. *Interchangeable head comprising the entire mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Built-in non-return valves conforming to EN 1717, which prevent the mixing of cold and hot water. *Gross weight: 1.5 Kg. *Maximum panel thickness 11 mm. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny98936
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)132
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa