Opublikuj swoje produkty
XT-55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim

XT-55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim

Timed water tap for recessed installation with brass body and flat trim. Model: LEG55020.
Opis
  • *Automatic closing at 30s (+5s -10s). *Flow: 15 l/minute (flow rate adjustable according to pressure). *Female inlet and outlet 1/2. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body trim and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Gross weight: 0.620 Kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLEG55020
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)98
  • Szerokość (mm)65
  • Głębokość (mm)95
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)0.62
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa