Opublikuj swoje produkty
AROHA TECH Shower mixer electronic
AROHA TECH Shower mixer electronic

    AROHA TECH Shower mixer electronic

    Presto Ibérica Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 basin mixer electronic
    Opis
    • Tap made of brass with black marble or white marble finish. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. *Low battery indication via communication LED.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP3179310
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuShowers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-08-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Lightning Protection
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna Europa