Opublikuj swoje produkty
ESD10
Prodex

ESD10

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 10mm laminada en aluminio reforzado en ambas caras.

Opis
  • ALUMINIO REFORZADO + ESPUMA POLIETILENO + ALUMINIO REFORZADO

    El ESD10 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con las certificaciones internacionales contra el riesgo de incendio más exigente del mercado, este producto cuenta con la prueba ASTM E84-12 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento de aislante ante una condición controlada de incendio, además cuenta con la prueba NFPA 286 que evalúa el comportamiento de aislante antes una condición de incendio en paredes y cielo raso.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyESD10
  • Rodzina produktuThermal insulation
  • Grupa produktuReflective insulation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-12-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)20000
  • Szerokość (mm)1220
  • Głębokość (mm)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyPET
  • Zaprojektowano wKostaryka
  • Wyprodukowano wKostaryka
  • Waga netto (kg)7.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEC000406
  • Nazwa ETIMThermal insulation