Opublikuj swoje produkty
ESD3
Prodex

ESD3

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3 mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia en ambas caras.

Opis
  • Aluminio reforzado baja emitancia + Espuma polietileno + Aluminio reforzado de baja emitancia

    Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3 mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia en ambas caras.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyESD3
  • Rodzina produktuThermal insulation
  • Grupa produktuReflective insulation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-12-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)20000
  • Szerokość (mm)1220
  • Głębokość (mm)3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyPET
  • Zaprojektowano wKostaryka
  • Wyprodukowano wKostaryka
  • Waga netto (kg)3.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEC000406
  • Nazwa ETIMThermal insulation