Opublikuj swoje produkty
Baseboard Skirting plano BF
Baseboard Skirting plano BF
    Profilitec

    Baseboard Skirting plano BF

    Patented baseboard fully integrated into the wall. A support profile is installed in the wall structure and a finishing profile seamlessly interlocks onto the base, creating a flush wall surface.
    Opis
    • “Flush-wall” baseboard in extruded anodized aluminum. The system is composed of a base track which integrates into the wall structure and a finishing profile which completes the wall and floor joint. A horizontal 5mm gap compensates floor level differences of +/- 2.5 mm. Base-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/8". Top-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/16". Top-bar finishes: Extruded Anodized Aluminum Silver (AS); Powder Coated Aluminum Mat White (AM11); Natural Oak (RON); Gloss Painted Oak (RO). Internal/external joints and endcaps available in every Aluminum finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBF
    • Rodzina produktuSkirting boards and corner protections
    • Grupa produktuSolutions for plasterboard
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)2700
    • Głębokość (mm)13.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe
    • OmniClass Number23-13 17 00
    • OmniClass TitleProfiles
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES