Opublikuj swoje produkty
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(20 recenzje)

    Unistrut's P1000 is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for over 90 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Strut Channel, it is the global standard for strut metal framing.This channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. 

    As Featured on Amazon.com

    Opis
    • Part Number: P1000PG 

      Item Weight: 9.5 pounds

      Product Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver 

      Finish: Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Metal - Steel, Zinc Plated

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUnistrut-P1000-12-Gauge-Steel-Strut-Channel
    • Rodzina produktuBuilding materials
    • Grupa produktuMetal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Fabrications
    • OmniClass Number23-17 21 17 13
    • OmniClass TitleComponents 

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText