Opublikuj swoje produkty
Dampdry 7.5

Dampdry 7.5

WALL A and WALL B Dampdry is an innovative product composed of plasterboard and ribbed high-density extruded rubber (800 kg/m³ to 900 kg/m³), made from recycled tyres
Opis
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 7,5 mm Standard boards 120 x 200 cm 30 boards per pallet Pallet dimensions: 120 x 200 x 80 cm Weight 1,080 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDampdry_7_5
  • Rodzina produktuDUMPDRY
  • Grupa produktu7.5 WALL A and B
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Materiał dodatkowyTynk
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje